El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1211 es apto para actuadores lineales con recorridos de accionamiento de hasta 70 mm. Integra uno o dos sensores de proximidad inductivos según NAMUR.
- Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores lineales de GEMÜ
- Posibilidad de montaje en válvulas ajenas
- Carcasa compacta y estable
- Protección eléctrica IP 65 según EN 60529
- Interruptores de bajo desgaste, detección sin contacto
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 70 mm
- Tipo de protección:IP 65
- Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas PG 13,5
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación:sin
- Conformidades:ATEX
- Tensiones de alimentación:8 V DC
Productos adecuados
![Equipment for separating liquid mixtures Equipment for separating liquid mixtures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/6/Fluessigkeitstrennung01_2018.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
09.08.2018