El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1235 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta y analiza electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula. Las funciones del sistema de detección de posición inteligente facilitan la puesta en servicio y ayuda al funcionamiento. La posición actual de la válvula se indica mediante LED ópticos de larga distancia y la información se transmite mediante señales eléctricas.
- Interfaz de comunicación e interfaz de programación IO-Link
- Tolerancias de punto de conmutación regulables
- Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
- Indicador de posición mediante diodos LED visible a larga distancia
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Rango de medición lineal:2,0 hasta 74,4 mm
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Tipos de conexión eléctrica:
- Tipos de comunicación:IO-Link | sin
- Tipo de protección:IP 67
- Conformidades:EAC | Seguridad funcional | UL listadas
Productos adecuados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vistas
En línea desde 20.12.2023
![Freeze-drying installations Freeze-drying installations](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
Novedades del producto
09.08.2018