El sensor doble inductivo GEMÜ LSF es apto para montar en válvulas de cuarto de vuelta con accionamiento manual y neumático. La posición de la válvula se registra de forma fiable y se indica de manera acorde con el indicador óptico.
- Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores de cuarto de vuelta
- Carcasa compacta y estable
- Posibilidad de ampliación a todas las válvulas de cuarto de vuelta según la norma VDI/VDE 3845
- Con indicador LED
- Temperatura ambiente:-25 hasta 85 °C
- Rango de medición radial:0 hasta 90°
- Tensiones de alimentación:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Tipo de protección:IP 67
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:ATEX | CSA | IECEx | Seguridad funcional | UL Recognized US/C
Productos adecuados
Aplicación del producto
Novedades del producto
25.02.2019
De un mismo proveedor: válvulas de bola manuales GEMÜ con indicación de posición integrada
Novedades del producto
09.08.2018