as juntas tóricas defectuosas pueden provocar costes directos e indirectos debidos al tiempo improductivo, las retiradas de producto o los daños medioambientales. La utilización de productos químicos y aditivos, así como las temperaturas elevadas, llevan a las denominadas juntas elastoméricas a su límite de desgaste en muy poco tiempo. Por ello, GEMÜ ha desarrollado un método de hermetización sin junta tórica totalmente nuevo para la línea de productos iComLine. Este método implica el uso de dos contornos que encajan perfectamente entre sí, lo que garantiza una estanqueidad total a largo plazo. Este principio de hermetización sin juntas tóricas no solo ahorra los costes adicionales de las juntas elastoméricas, sino que también aumenta notablemente la vida útil de las soluciones modulares de válvulas. En definitiva, el nuevo método de estanqueidad permite una estanqueidad prácticamente sin espacios muertos. Además, el montaje optimizado de los accesorios y las conexiones adicionales en los distintos bloques de válvulas multivías facilita la construcción modular (y, por tanto, flexible) de las soluciones de bloque multifuncionales iComLine.
La conexión y el prensado de los dos contornos de obturación se aseguran en función de las necesidades por medio de tornillos de acero inoxidable o por medio de roscas tensadas directamente en un bloque de válvulas multivías PC50 de GEMÜ.
El nuevo principio de conexión está disponible para todos los bloques de válvulas multivías PC50 iComLine de GEMÜ de material PTFE. Es adecuado para presiones de trabajo de hasta 6 bar y se puede utilizar con temperaturas del fluido desde -10 hasta +150 °C.
Las soluciones de bloque PC50 iComLine de GEMÜ con hermetización sin juntas tóricas están disponibles desde ahora con los diámetros nominales de 3/8" y 1/2". Se pueden suministrar otros diámetros nominales bajo demanda y según las necesidades del cliente.
![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/PC50_M_06-04_26_self-sealing_300px.jpg)