![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_GDR_300px.jpg)
El especialista en válvulas GEMÜ amplía su gama de válvulas de mariposa y válvulas de bola de accionamiento neumático, y en el futuro ofrecerá también variantes con accionamiento sencillo Basic GEMÜ GDR o GSR.
Los accionamientos Basic GEMÜ GDR y GSR están disponibles para válvulas de mariposa y válvulas de bola de accionamiento neumático. Tanto la variante de efecto simple GEMÜ GSR como la variante de doble efecto GEMÜ GDR son adecuadas para aplicaciones sencillas de apertura/cierre en entornos no agresivos. Las posiciones finales pueden ajustarse en un rango de ±5°. Los accionamientos pueden controlarse con una presión de control mínima de 2,5 bar y máxima de 8 bar y son adecuados para cambios de conmutación bajos y medios. Un indicador óptico de posición consistente en un puck con anillo de escala permite determinar de manera rápida y sencilla la posición del disco de la válvula de mariposa en la tubería.
La conexión de brida normalizada según DIN EN ISO 5211 de F03-F14 permite una instalación sencilla y rápida en válvulas de cuarto de vuelta GEMÜ con un diámetro nominal máximo DN 350. Además, los accionamientos disponen de una interfaz según VDI/VDE3845 para indicador de posición, electroválvula de pilotaje y otros accesorios. Los accionamientos están protegidos contra la corrosión gracias a la carcasa de aluminio y la tapa con recubrimiento de epóxido.