![](fileadmin/user_upload/GEMUE-filling-valve-with-regulating-cone_300px.jpg)
Para una dosificación aún más precisa en procesos de llenado, las válvulas de llenado GEMÜ ahora están disponibles con cono de regulación.
El proceso de llenado en la industria alimentaria y farmacéutica requiere una oferta más amplia de soluciones individuales debido al constante aumento de la variedad de bebidas, alimentos líquidos y productos farmacéuticos.
Por esta razón, GEMÜ ofrece a partir de ahora las válvulas de llenado GEMÜ F40 y F60 servoDrive también con un cono de regulación. De esta manera es posible dosificar con mayor precisión las cantidades de llenado de fluidos líquidos, viscosos y gaseosos, especialmente cuando se trata de cantidades pequeñas. Las válvulas de llenado GEMÜ están equipadas con la innovadora tecnología PD y destacan por su velocidad, flexibilidad, resistencia y precisión.
Las válvulas de llenado GEMÜ F40 y F60 servoDrive están disponibles en los diámetros nominales DN 8 a DN 25 con conexión de tubo para soldar o tipo Clamp según DIN o ASME BPE. Además de los cuerpos de válvula de microfusión disponibles hasta ahora, se añaden ahora cuerpos de material macizo (se pueden electropulir si se desea).