Nuevos diámetros nominales para GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive y 567 servoDrive

Nuevos diámetros nominales para GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive y 567 servoDrive

Nuevos diámetros nominales para GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive y 567 servoDrive

Válvulas de regulación GEMÜ 567 BioStar control, de accionamiento manual y neumático, GEMÜ 567 eSyDrive y GEMÜ 567 servoDrive, de accionamiento motorizado.

Las válvulas de regulación GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive y 567 servoDrive del fabricante de válvulas GEMÜ ahora están disponibles con nuevos tamaños nominales.

Estas válvulas de regulación están concebidas para aplicaciones asépticas y se basan en un exclusivo concepto de estanqueidad, la tecnología PD. Esta tecnología ha sido diseñada por GEMÜ con el objetivo de combinar las ventajas de las válvulas de diafragma y las de las válvulas de globo. La geometría de la válvula permite una separación hermética del actuador con respecto a la corriente del fluido, así como una elevada precisión de regulación. Con ella se pueden regular con seguridad y dosificar con rapidez y precisión volúmenes de 80 l/h hasta 63 000 l/h.

 

A partir de ahora, las válvulas de regulación asépticas GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive y 567 servoDrive están disponibles en los diámetros nominales DN 8 a DN 50.

Download

idk
.jpg
0.91 M
es
.docx
96 K