![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2021/UL_certification_GEMUE_1235_1236_1436_eco_200px.jpg)
El especialista en válvulas GEMÜ ha obtenido la certificación UL para otros tres de sus componentes de automatización inteligentes: los indicadores de posición GEMÜ 1235 y GEMÜ 1236 y el posicionador GEMÜ 1436 eco cPos.
El certificado UL es válido en EE. UU. y Canadá. Es prácticamente obligatorio para todas las máquinas y componentes de instalaciones que se utilizan o se exportan en estos países.
Indicadores de posición GEMÜ 1235 y GEMÜ 1236
Los indicadores de posición GEMÜ 1235 y GEMÜ 1236 se caracterizan por un diseño compacto y sencillo combinado con funciones de última generación. Ofrecen indicación convencional discreta sobre la posición de la válvula de proceso (cerrada o abierta) así como comunicación IO-Link. Los productos están disponibles en plástico y en acero inoxidable.
Posicionador GEMÜ 1436 eco cPos
El posicionador GEMÜ 1436 eco cPos es apto para múltiples aplicaciones. La electrónica, que se ha reducido a las funcionalidades básicas, y la función de puesta en marcha rápida (speed-AP) hacen de este posicionador un dispositivo extraordinariamente fácil de usar para tareas de control con requisitos básicos.