![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1242_GEMUE_4242_300px.jpg)
GEMÜ incorpora nuevos indicadores eléctricos de posición y finales de carrera
El fabricante de válvulas GEMÜ amplía su gama de productos de componentes de automatización para la industria de procesos. Los nuevos indicadores eléctricos de posición GEMÜ 1240, 1241 y 1242 y los finales de carrera GEMÜ 4240, 4241 y 4242 garantizan una detección fiable de las posiciones finales de las válvulas y constituyen la base para automatizar procesos con éxito incluso en atmósferas potencialmente explosivas.
Con los indicadores eléctricos de posición y los finales de carrera GEMÜ, la posición final de las válvulas de proceso se detecta con un sensor integrado y se transmite al control de la instalación. Con los finales de carrera, la válvula de proceso también se puede activar mediante la electroválvula de pilotaje integrada. La válvula de proceso y el componente de automatización están perfectamente adaptados entre sí. Todo el sistema está preconfigurado y comprobado, lo cual ahorra al usuario el trabajo de la logística, la instalación y la documentación. Los nuevos indicadores eléctricos de posición y finales de carrera se pueden combinar con actuadores de cuarto de vuelta o actuadores lineales de simple efecto o de doble efecto y, por lo tanto, son adecuados para válvulas de diafragma, de globo y de globo de diafragma, así como para válvulas de bola y válvulas de mariposa. El usuario tiene a su disposición variantes con sensores de proximidad simples o microinterruptores. GEMÜ ofrece también soluciones programables con interfaz de 24 V, AS-Interface, IO-Link y DeviceNet para una automatización de procesos moderna.
Para zonas con riesgo de explosión también están disponibles versiones con certificación ATEX, IECex o NEC. De esta manera el usuario logra una supervisión eficaz de las válvulas instaladas, especialmente en instalaciones con altos requisitos de seguridad o calidad. Incluso en entornos de proceso extremos, GEMÜ ayuda a sus clientes en la automatización de la instalación.