Instalación de esterilización para equipamiento médico-hospitalario

Instalación de esterilización para equipamiento médico-hospitalario

Sterilisation system for medical equipment
En hospitales e instalaciones médicas, además de utensilios de operación esterilizados, se necesita una gran variedad de útiles auxiliares y recipientes higiénicos. Con este propósito, los objetos sucios/contaminados se clasifican en carros de transporte y se trasladan hasta la máquina de limpieza/esterilización. En el primer paso de limpieza previa, se lavan a 55 °C con agua especialmente tratada. En el segundo, se realiza la limpieza principal a la misma temperatura. Al agua desionizada se le añade un aditivo de limpieza. A continuación, en el tercer paso, se procede al aclarado a una temperatura de 85-90°C.
Otras aplicaciones

Descargas útiles

DE
pdf
108 KB
GB
pdf
118 KB