Archivos de configuración

Documentación del producto

Archivos de configuración

Desde esta página puede descargar todos los archivos de configuración actuales. Si necesita una versión antigua o diferente, por favor diríjase a su interlocutor o póngase en contacto con nosotros por teléfono o mediante correo electrónico.

Para descargar el archivo, pinche sobre el nombre del mismo subrayado en rojo con el botón derecho del ratón (con la configuración estándar para ratón en PC). Se abrirá una ventana.Seleccione «Guardar destino en...». Navegue hasta el lugar donde quiera almacenarlo en la nueva ventana que aparecerá, modifique si lo desea el tipo de archivo y confirme su selección.

ProductosFormato de archivoNombre
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 4221/4222

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip

GEMÜ 1242

File type
.zip (eds)GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1
.zip (eds)GEMÜ 1242_Rev1_0

GEMÜ 3140

zip (iodd) archivos
GEMÜ 3140

Presión absoluta (A)


Presión relativa (R)


Rango de medición hasta


Rango de medición hasta

Señal eléctrica de salida:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link conmutable (PNAV)ArchivoArchivoArchivoArchivoArchivoArchivo

GEMÜ 3240

File typeName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip