La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ 428 de acero inoxidable o latón se opera eléctricamente. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición. Gracias a los bordes redondeados y pulidos de los discos, la válvula de mariposa está optimizada para ciclos de conmutaciones frecuentes. La superficie de la válvula de mariposa puede perfeccionarse más.
- Adecuado para aplicaciones con vacío y bajas temperaturas
- Válvula de mariposa de alta calidad de acero inoxidable o latón
- Disponible en diámetros nominales pequeños
- Cuerpo compacto y estable
- Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión
- Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:EAC | FDA
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Vistas
En línea desde 03.11.2021