GEMÜ C481 Victoria

Válvula de mariposa neumática

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ C481 cuenta con un actuador de metal y se acciona neumáticamente. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 700 - 1600 y con distintas versiones de cuerpo, como tipo Wafer, Lug y en U.

  • Montaje sencillo
  • Pares de apriete reducidos
  • Construcción modular
  • Concepto de actuator modular
  • Diseño de asiento avanzado, incluso con diámetros nominales grandes
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 70 °C
  • Temperatura ambiente: -20 hasta 95 °C
  • Presión de trabajo *: 3 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 700 hasta 1600
  • Longitudes de montaje: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1)
  • Formas del cuerpo: Lug | Sección en U | Wafer
  • Tipos de conexión: Brida
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo: EN-GJS-400-15
  • Materiales del asiento:
  • Materiales del disco:
  • Conformidades: ACS | EAC

Vídeo sobre el producto

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1090 Vistas
En línea desde 16.09.2015