La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ D451 cuenta con un actuador de metal y se acciona neumáticamente. Se pueden elegir las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto". La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50-300 y presenta un cuerpo tipo Wafer.
- Peso reducido
- Carcasa de plástico resistente a la corrosión
- Tiempos de acción cortos
- Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
- Formas del cuerpo:Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformidades:EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Vistas
En línea desde 03.11.2021