• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica GEMÜ D458 está motorizada. Hay disponibles diferentes actuadores de metal o plástico en versiones abierto/cerrado o de regulación. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50 - 300 y presenta un cuerpo tipo Wafer.

  • Peso reducido
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Dimensión de salida del disco diseñada para tuberías de plástico
  • Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
  • Formas del cuerpo:Wafer
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM
  • Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:13 hasta 58 s
  • Tipo de protección:IP 65, 67
  • Conformidades:CSA | EAC

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
125 Vistas
En línea desde 03.11.2021