La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ D480 Victoria cuenta con un extremo de eje libre. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 1600 y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.
- Disponible en diámetros nominales grandes
- Materiales especiales para el disco, la junta y el cuerpo de la válvula de mariposa
- Asiento vulcanizable
- Posibilidad de ejecución resistente a la abrasión
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de fundición de acero | EN-AC-46100, material de fundición de aluminio | EN-AC-47100, material de fundición de aluminio | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S275JR, material de fundición de acero
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 1.4539, material de forja | 2.0975, material de fundición de bronce | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformidades:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Vistas
En línea desde 03.11.2021