La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ K415 de acero inoxidable o latón cuenta con un extremo de eje libre con brida del actuador normalizada según ISO5211. Gracias a los bordes redondeados y pulidos de los discos, la válvula de mariposa está optimizada para ciclos de conmutaciones frecuentes. La superficie de la válvula de mariposa puede perfeccionarse aún más. La válvula de mariposa está disponible opcionalmente con FDA y como versión ATEX. Gracias a su construcción modular, puede suministrarse también con actuador manual, neumático o motorizado.
- Válvula de mariposa de alta calidad de acero inoxidable o latón
- Disponible en diámetros nominales pequeños
- Cuerpo compacto y estable
- Adecuado para aplicaciones con vacío y bajas temperaturas
- Temperatura del fluido:-20 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408 (CF8M), material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Vistas
En línea desde 03.11.2021