GEMÜ R480 Victoria

Válvula de mariposa con extremo de eje libre

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ R480 Victoria de metal cuenta con un extremo de eje libre con brida cabecera según EN ISO 5211. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, LUG y sección en U.

  • Pares de apriete reducidos gracias a los casquillos con revestimiento de PTFE
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Material del asiento legible en estado montado
  • Diseño del disco más delgado para obtener mejores valores Kv
  • Recubrimiento robusto del cuerpo comparable a ISO 12944-6 C5
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
  • Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
  • Estándares de conexión:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
  • Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del disco:Epóxido | Halar® | Rilsan®
  • Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | NSF | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Seguridad funcional | TA-Luft | WRAS
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicación del producto

Válvulas de mariposa GEMÜ en la planta depuradora de agua de Trollmühle: eliminación de uranio y desmineralización parcial mediante procesos Uranex® y Carix®

La planta depuradora del consorcio municipal de abastecimiento de agua de Trollmühle situada en Windesheim, Alemania, actualmente abastece a cerca de 43.000 personas en 14.000 hogares con 2,2 millones de m³ de agua potable al año. En las épocas de mayor consumo, la cantidad de abastecimiento diaria asciende a 8500 m³. Por un lado, la empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH puso en marcha el sistema URANEX®, que permite minimizar mediante un intercambiador iónico el contenido de uranio del agua presente debido a las características geológicas. Por otro lado, el agua también se desmineraliza parcialmente mediante intercambio iónico utilizando el proceso CARIX®.

Novedades del producto

22.11.2022

Certificación para oxígeno de las válvulas de mariposa GEMÜ

Novedades del producto

19.06.2024

Válvulas de cuarto de vuelta fiables para aplicaciones con gas