La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ R481 Victoria de metal cuenta con un actuador de metal y se acciona neumáticamente. Están disponibles las funciones de mando «Normalmente cerrado», «Normalmente abierto» y «Doble efecto». Existen varios actuadores neumáticos a elegir. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.
- Pares de apriete reducidos gracias a los casquillos con revestimiento de PTFE
- Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
- Material del asiento legible en estado montado
- Diseño del disco más delgado para obtener mejores valores Kv
- Recubrimiento robusto del cuerpo comparable a ISO 12944-6 C5
- Diferentes tipos de actuador a elegir
- Accesorios opcionales montados, ajustados y comprobados, listos para funcionar
- Temperatura del fluido:-10 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:Epóxido | Halar® | Rilsan®
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | NSF | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Seguridad funcional | TA-Luft | WRAS
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Vistas
En línea desde 20.12.2023
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
21.10.2020