Las válvulas GEMÜ se utilizan en gran variedad de sistemas y controlan distintos fluidos y gases. ¿Pero qué ocurre en caso de fallo, por ejemplo, un corte eléctrico, un fallo en el control o una rotura de cable? En estos casos, los sistemas deben ponerse rápidamente en un estado seguro.
Mecanismos de protección de los actuadores de válvulas
Posición de fallo
Los actuadores de válvula son capaces de identificar fallos como roturas de cables o señales de control erróneas y pasar a una posición de fallo definida para estos casos. Para ello, el actuador debe alimentarse con tensión o aire comprimido sin interrupciones.
Posición de seguridad
![](fileadmin/_processed_/8/3/csm_notstrommodul_03-212_1_ac2262f2d4.png)
Si falla el suministro de corriente eléctrica o de aire comprimido, el actuador de válvula detecta el fallo y pasa inmediatamente a una posición de seguridad.
Los actuadores de válvulas neumáticos y magnéticos se colocan en la posición de seguridad a través de un muelle interno.
Los actuadores lineales motorizados solo pueden garantizar la posición de seguridad con módulos de suministro eléctrico de emergencia internos o externos.
Más sobre los actuadores lineales eléctricos
Módulos de suministro eléctrico de emergencia para mejorar la seguridad del sistema
En actuadores lineales motorizados y pequeños actuadores de cuarto de vuelta, la posición de seguridad, y por tanto la protección frente a cortes eléctricos, se obtienen con un módulo de suministro eléctrico de emergencia. Este módulo de suministro eléctrico de emergencia se monta en el interior del actuador de válvula, en el cuerpo del actuador de válvula o en un armario eléctrico.
Actuadores de válvula eléctricos con módulo de suministro eléctrico de emergencia interno
Los actuadores neumáticos tienen una posición de seguridad que no se puede modificar posteriormente debido a su estructura. Tampoco puede modificarse la configuración del actuador eléctrico GEMÜ eSyLite con módulo de suministro eléctrico de emergencia integrado una vez suministrado. Los siguientes actuadores están disponibles con un módulo de suministro eléctrico de emergencia integrado.
![](fileadmin/user_upload/GEMUEeSyLite.png)
GEMÜ eSyLite
Actuador para aplicaciones de apertura/cierre
- Indicador óptico de posición
- Mando manual de emergencia
- Módulo de suministro eléctrico de emergencia integrado (opcional)
![](fileadmin/user_upload/GEMUEJ4C.png)
GEMÜ J4C
Actuador para aplicaciones de apertura/cierre
- Indicación de estado de servicio mediante LED multicolor de estado
- Calefacción integrada en la sala eléctrica
- Límite electrónico del par de apriete
- Volante para accionamiento de emergencia e indicador óptico
- Batería de seguridad opcional
![](fileadmin/user_upload/260x260_landing_page_valpes_04-21.png)
GEMÜ PR, VR und VS
Actuadores de cuarto de vuelta motorizados
- Indicador óptico de posición
- Mando manual de emergencia
- Módulo de suministro eléctrico de emergencia integrado (opcional)
Actuadores de válvula combinados con módulo de suministro eléctrico de emergencia externo
Para ocupar el mínimo espacio posible, las nuevas series de actuadores GEMÜ eSyStep y eSyDrive se suministran sin módulo de suministro eléctrico de emergencia interno. Es posible configurarlas libremente con un módulo de suministro eléctrico de emergencia externo.
![](fileadmin/_processed_/8/0/csm_815x350_lp_notstrommodul_de_05-212_452056b915.jpg)
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_esystep.png)
GEMÜ eSyStep
Actuador universal para aplicaciones de apertura/cierre y aplicaciones de regulación sencillas
- Husillo compacto con motor paso a paso
- Interfaz IO-Link para el intercambio de datos de proceso, parametrización y diagnóstico
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes de montaje y accesorios
![](fileadmin/user_upload/GEMUE-Easydrive.png)
GEMÜ eSyDrive
Actuador prémium para aplicaciones complejas de apertura/cierre y aplicaciones de regulación dinámica
- Actuador de eje hueco autoblocante con tecnología sin escobillas ni sensores
- Ideal para aplicaciones de regulación debido a la alta reproducibilidad de posicionamiento
- Velocidad de ajuste elevada y una larga vida útil
- Interfaz eSy-Web basada en Ethernet y Modbus TCP para el intercambio de datos de proceso, parametrización y diagnóstico
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_C53.png)
GEMÜ C53 iComLine
Aplicaciones difíciles de regulación en la producción de semiconductores
- Actuador lineal de alta resolución con motor paso a paso
- Tecnología plug diaphragm de eficacia probada
- Piezas en contacto con el fluido de PFA o PTFE
- 1 millón de ciclos de funcionamiento de regulación cualificados
- Fabricación en sala blanca (versión HP), cumple la especificación SEMI F 57
![](fileadmin/_processed_/8/9/csm_Notstrommodul2_8d622c7196.png)
Módulos de suministro eléctrico de emergencia externos
En actuadores de válvula eléctricos sin módulo de suministro eléctrico de emergencia interno, puede utilizarse el módulo de suministro eléctrico de emergencia externo GEMÜ 1571. Se fija en el cable de alimentación entre la fuente de alimentación y el actuador de válvula.
Una entrada digital del actuador de válvula detecta un fallo en el suministro eléctrico y pone la válvula en un estado seguro definido con ayuda del módulo de suministro eléctrico de emergencia.
El módulo de suministro eléctrico de emergencia puede ampliarse con un módulo de almacenamiento adicional. Con el módulo de ampliación pueden protegerse varios actuadores de válvulas y puentearse posibles fallos.
Hable con nosotros.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de ayudarle.