Los cuerpos de los fittings son de PFA, las roscas de apriete de PFA, PVDF o CPFA. Todas las piezas se fabrican en condiciones estériles y de alta estabilidad química. La construcción presenta, además, una reducción patente de espacios muertos.
- Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
- Manejo sencillo
- Distintos modelos y tipos de conexión
- Tamaños de ¼“ a 2“
- Apta para fluidos de alta pureza
- Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Rosca NPT | Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA