- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | PP-H, gris | PVC-C, clorado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales de junta:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":259,"v":"PP-H, gris"},{"i":1267,"v":"PVC-C, clorado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Materiales del cuerpo:ABS | PP-H, gris | PVC-C, clorado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales de junta:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":259,"v":"PP-H, gris"},{"i":1267,"v":"PVC-C, clorado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | PP-H, gris | PVC-C, clorado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales de junta:EPDM | FKM
- Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 30 s
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":259,"v":"PP-H, gris"},{"i":1267,"v":"PVC-C, clorado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
40
bar
- Diámetros nominales: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
-
Materiales de junta
:
PTFE
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido: -20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
40
bar
- Diámetros nominales: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
-
Materiales de junta
:
PTFE
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE TFM™
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Formas de la bola:Bola en L | Bola en T
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:| Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":43,"v":"FireSafe"},{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE TFM™
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Formas de la bola:Bola en L | Bola en T
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:| Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"},{"i":43,"v":"FireSafe"},{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE TFM™
- Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 58 s
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Tensión de alimentación:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:10 hasta 58 s
- Tipo de protección:IP 65, IP 67, IP 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE TFM™
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Formas de la bola:Bola en L | Bola en T
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | Seguridad funcional
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"},{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:| Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":43,"v":"FireSafe"},{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASTM | BS | DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:PP-H, gris | PVC-U, gris
- Materiales de junta:EPDM | FKM
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":28,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":259,"v":"PP-H, gris"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}