GEMÜ 761

Válvula de bola de brida compacta accionada neumáticamente

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de bola de metal de 2/2 vías GEMÜ 761 se acciona neumáticamente. El asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Cuerpo de paso completo
  • Topes regulables
  • Unidad antiestática
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales: DN 15 hasta 100
  • Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Brida
  • Estándar de conexión: ANSI | EN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta : PTFE
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How ball valves work

00:43 min
6139 Vistas
En línea desde 16.09.2015