La válvula de bola de 2/2 vías y tres piezas GEMÜ B24 se acciona manualmente. La aleación de acero inoxidable 1.4435 (la composición del material corresponde a 316L) utilizada para el cuerpo de la válvula de bola, con un bajo contenido en ferrita delta de <3 %, es apta especialmente para aplicaciones en el sector de suministro de las industrias farmacéutica, alimentaria y biotecnológica, así como en el tratamiento de aguas o la generación de vapor. Para las juntas se utilizan únicamente plásticos conforme a FDA, USP Class VI y Reglamento (UE) n.º 10/2011.
- Material controlado de ferrita Delta < 3 % (1.4435)
- Certificados de material para componentes en contacto con el fluido
- Superficies en contacto con el fluido según ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Tubo para soldar en versión con soldadura orbital prolongada
- Disponible opcionalmente con junta con espacios muertos mínimos
- Apta para aplicaciones con vacío
- Opcional: Versión ATEX
- Cuerpo de la válvula de bola montado sin aceite/grasa
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:1/4'' (DN 8) hasta 4'' (DN 100)
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipo de conexión:Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Vistas
En línea desde 20.12.2023