La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B44 dispone de un actuador de metal y se acciona neumáticamente. Es especialmente adecuada para los requisitos del sector farmacéutico, alimentario y biotecnológico, como, p. ej., el tratamiento de aguas o la generación de vapor estéril. Para las juntas se utilizan únicamente plásticos conforme a FDA, USP Class VI y EG10/2011.
- Material controlado de ferrita Delta < 3 % (1.4435)
- Certificados de material para componentes en contacto con el fluido
- Superficies en contacto con el fluido según ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Manguito soldado a tope en versión con soldadura orbital prolongada
- Apta para aplicaciones con vacío
- Opcional: Versión ATEX
- Disponible opcionalmente con junta con espacios muertos mínimos
- Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE TFM™
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vistas
En línea desde 20.12.2023
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)