GEMÜ B56

Válvula de bola de brida compacta motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B56 se acciona con un motor eléctrico. Está equipada con una carcasa del actuador de plástico. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición. La junta del asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Cuerpo de paso completo
  • Diseño compacto
  • Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Tensión de alimentación:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:10 hasta 58 s
  • Tipo de protección:IP 65, IP 67, IP 68
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar

Novedades del producto

10.12.2020

Válvulas de bola GEMÜ para aplicaciones industriales