La válvula de bola de acero inoxidable de 2/2 vías y de dos piezas GEMÜ BB0F tiene un extremo de eje libre y una brida de montaje ANSI.
- Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:| Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft