• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de 2/2 vías de acción directa GEMÜ 102 está equipada con un solenoide completamente revestido de plástico. La armadura está sellada mediante un fuelle de PTFE y una membrana de seguridad adicional. El cuerpo de la válvula está disponible en diferentes materiales y con cuerpos de paso recto o angular.

  • Fácil de limpiar
  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 4 bar
  • Diámetro nominal : DN 6
  • Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC | UL