La electroválvula de proceso de 2/2 vías de acción directa GEMÜ M75 cuenta con un innovador fuelle doble como elemento de sellado con el que se pueden compensar las fuerzas de presión. El compacto solenoide está revestido de plástico y está disponible en varias tensiones de conexión. Las juntas tóricas en diversos diseños garantizan la separación hermética entre el fluido y el actuador. La válvula es adecuada tanto para fluidos líquidos como para fluidos gaseosos en aplicaciones de apertura/cierre con tiempos de acción cortos. La GEMÜ M75 incorpora de serie un mando manual de emergencia y una reducción de la corriente de mantenimiento energéticamente eficiente.
- Diseño compacto gracias al solenoide pequeño
- Resistente a los fluidos corrosivos
- De bajo mantenimiento
- Apto para uso en vacío
- Indicador eléctrico de posición montable GEMÜ
- Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo de la válvula:PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
- Tensiones de alimentación:110-230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Tipo de protección:IP 65
Vídeo sobre el producto
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
839 Vistas
En línea desde 15.05.2020