El diafragma GEMÜ código 3A / 13 es un diafragma de una pieza de EPDM reticulado con peróxido que se ha diseñado para el uso en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, así como para la industria de alimentación y bebidas. El diafragma de EPDM GEMÜ código 3A / 13 es apto para utilizarse con fluidos abrasivos. El diafragma se compone especialmente para GEMÜ.
- No reforzado con tejido
- Larga vida útil acreditada
- Alto grado de satisfacción del cliente
- Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (GEMÜ código 3A para MG 8)
- Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (GEMÜ código 13 para MG 10 a MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización*: máx. 150
- Material del diafragma: EPDM
- Tamaños de diafragma : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
* Según la versión y/o los parámetros de trabajo
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Vistas
En línea desde 16.09.2015