El diafragma GEMÜ código 17 es un diafragma de una pieza de EPDM reticulado con peróxido que se ha diseñado para el uso en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, así como para la industria de alimentación y bebidas. El diafragma puede emplearse para aplicaciones con vapor. Asimismo, el diafragma de EPDM GEMÜ código 17 es apto para utilizarse con fluidos abrasivos. El diafragma se compone especialmente para GEMÜ y se fabrica dentro del grupo GEMÜ.
- Reforzado con tejido
- Alta resistencia al desgarre/baja sensibilidad a las fisuras
- Alta resistencia térmica por calor/frío
- Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (MG 8)
- Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización*: máx. 150 °C
- Material del diafragma: EPDM
- Tamaños de diafragma : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Vistas
En línea desde 16.09.2015