La válvula de llenado de 2/2 vías GEMÜ F40 se ha concebido para procesos de llenado en ámbitos de aplicación asépticos e higiénicos. Dependiendo del diseño, los caudales pueden ser de hasta 18 500 l/h. El principio de estanqueidad de la válvula se basa en la tecnología GEMÜ PD, por lo que el actuador está separado del fluido herméticamente. Todas las piezas del actuador (excepto los elementos hermetizantes) son de acero inoxidable. Cuenta con las funciones de mando "normalmente cerrado" y "normalmente abierto".
- Separación hermética entre el fluido y el actuador por medio de tecnología estanca PD
- Larga vida útil con más de 10 millones de ciclos de conmutaciones
- Conforme con el FDA de serie y apta para el contacto con alimentos según el reglamento (CE) n.º 1935/2004
- Mantenimiento muy rápido y sencillo gracias al bloqueo rápido y al innovador sistema de cartuchos de repuesto
- De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:3A | ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
73 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Novedades del producto
07.04.2020