La válvula de globo de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 567 BioStar control está concebida para utilizarse en aplicaciones estériles. Dependiendo del diseño, los caudales pueden ir desde los 80 l/h hasta los 12 500 l/h. El principio de estanqueidad de la válvula se basa en la tecnología GEMÜ PD. Todas las piezas del actuador (excepto los elementos hermetizantes) son de acero inoxidable. Están disponibles las funciones de mando "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto".
- Compatible con CIP/SIP
- Opciones de regulación lineales o equiporcentuales
- Separación hermética entre el actuador y el fluido mediante una membrana de cierre
- Tecnología de accionamiento probada
- Diferentes conexiones de los cuerpos de válvula disponibles
- Acabado superficial hasta 0,4 µm, electropulido
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Temperatura del fluido: -10 hasta 160 °C
- Diámetros nominales: DN 8 hasta 20
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Novedades del producto
07.04.2020