La válvula de globo de diafragma de plástico de 2/2 vías de alta pureza GEMÜ C50 iComLine cuenta con un actuador neumático. Todas las piezas que están en contacto con el fluido son de PTFE. Las piezas exteriores del actuador son de PVDF. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. Además de los cuerpos de válvulas de 2/2 vías, también pueden fabricarse soluciones de bloque de válvulas multivía según las necesidades del cliente.
- Ocupa muy poco espacio gracias al diseño compacto
- Idónea para fluidos corrosivos
- Gran pureza gracias a la fabricación en sala blanca
- Manifolds como solución para reducir espacio
- Variante opcional con muelles de compresión y tornillos con revestimiento de PTFE
- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Temperatura de esterilización*: no esterilizable
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar® | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PTFE
- Materiales de junta : PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
Accesorios apropiados
![]() |
---|
Bloque de válvulas multivía |
Vídeo sobre el producto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1645 Vistas
En línea desde 18.09.2015
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
16.07.2018
Nuevo principio de unión de autoestanqueidad de GEMÜ para soluciones de válvulas modulares
Novedades del producto
12.07.2018