GEMÜ Q30

Válvula de pinza ("pinch valve") accionada neumáticamente

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q30 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.

  • Actuador de pistón de plástico más ligero, sin metales no ferrosos
  • Cambio rápido y seguro de los tubos
  • Sustitución sencilla de accesorios y compresores para diferentes tamaños de tubo con el mismo actuador
  • Gran calidad y vida útil larga
  • Compresor optimizado para minimizar la carga del tubo
  • Posibilidad de montaje posicionadores y controladores de proceso
  • Varias opciones de montaje posibles en la instalación mediante la brida de fijación o la rosca hembra del cuerpo
  • Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiales del cuerpo de la válvula:1.4404/PA6 | PA6