La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 601 dispone de un volante de plástico resistente a altas temperaturas y se acciona manualmente. Lleva integrados de serie un limitador de cierre para aumentar la vida útil del diafragma y un indicador óptico de posición .
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
- Prolongada vida útil del diafragma gracias al limitador de cierre patentado (US-Pat. 5 377 956 )
- El cuerpo de la válvula también está disponible en versión multivía (bloque M y cuerpo en T) o como cuerpo de fondo de tanque
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Compatible con CIP/SIP
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
- Forma del cuerpo:
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | 1.4435/316L, cuerpo de material de forja | 1.4539/904L material de forja y cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601
03:00 min
1263 Vistas
En línea desde 23.10.2018
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)