La válvula de diafragma GEMÜ 649 se acciona mediante un actuador de eje hueco eléctrico. Este está basado en una tecnología sin escobillas ni sensores, que garantiza una rendimiento elevado y una vida útil larga. Además de para aplicaciones de apertura/cierre, esta válvula es especialmente adecuada para aplicaciones de regulación variables y complejas. El actuador de la válvula está equipado con un navegador web integrado para la parametrización y el diagnóstico.
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
- Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
- Potencia y velocidad ajustables
- Completas funciones de diagnóstico
- Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
- Diversas funciones de componentes acoplados y accesorios ya integradas (por ejemplo, indicador eléctrico de posición, limitadores de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Vistas
En línea desde 14.12.2021