La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 650 BioStar dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula está concebida para utilizarse entornos estériles. Todas las piezas metálicas del actuador son de acero inoxidable. En los tamaños de diafragma 80 y 100, los muelles de compresión son de acero recubierto de epoxi. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Compatible con CIP/SIP
- Apto para autoclave, dependiendo del diseño
- Guiado controlado del aire de salida disponible opcionalmente
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Diseño ATEX bajo demanda
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 4 hasta 100
- Formas del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión : Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Revestimiento interior del cuerpo: PFA
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vistas
En línea desde 20.12.2023
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
07.04.2020