La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 655 dispone de un volante de metal y se acciona manualmente. El cuerpo de la válvula presenta un diseño de paso completo.
- Gran resistencia mecánica
- Elevado valor de caudal gracias al flujo en paso recto
- Puede convertirse posteriormente en actuador neumático
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
- Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
Vídeo sobre el producto
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
831 Vistas
En línea desde 27.07.2020