La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ R639 se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.
- Apta para CIP/SIP (solo con separador de acero inoxidable)
- Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
- Velocidad de ajuste máx.de 3 mm/s
- Parametrizable mediante IO-Link
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 8 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA