GEMÜ R649 eSyDrive

Válvula de diafragma motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma GEMÜ R649 se acciona mediante un actuador de eje hueco eléctrico. Este está basado en una tecnología sin escobillas ni sensores, que garantiza una rendimiento elevado y una vida útil larga. Además de para aplicaciones de apertura/cierre, esta válvula es especialmente adecuada para aplicaciones de regulación variables y complejas. El actuador de la válvula está equipado con un navegador web integrado para la parametrización y el diagnóstico.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
  • Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
  • Potencia y velocidad ajustables
  • Completas funciones de diagnóstico
  • Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
  • Diversas funciones de componentes acoplados y accesorios ya integradas (por ejemplo, indicador eléctrico de posición, limitadores de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF

Vídeo sobre el producto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
562 Vistas
En línea desde 14.12.2021