Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Las válvulas de retención se utilizan en prácticamente todos los tipos de instalaciones, así como en numerosos procesos y aplicaciones en todas las industrias. GEMÜ ofrece varios tipos de válvulas de retención.
- Temperatura del fluido *: -10 hasta 180 °C
- Presión de trabajo *: 0,2 hasta 25 bar
- Diámetros nominales: DN 6 hasta 50
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
- Temperatura del fluido *: 0 hasta 130 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales: DN 4 hasta 20
- Conformidades: EAC
- Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX
- Temperatura del fluido:-196 hasta 400 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 300
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
- Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- :1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex
- :1.4571, acero | 2.4610
- Conformidades:ATEX | DVGW para agua potable | EAC | FDA | KTW
- Temperatura del fluido:-200 hasta 300 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
- Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-15
- Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, acero
- Conformidades:EAC | WRAS
- Material del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular