GEMÜ R90

Válvula antirretorno de plato de metal

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ R90 es una válvula antirretorno de plato de metal con unión por brida y longitud normalizada según DIN EN 558. El cuerpo, el plato y la junta están disponibles en diferentes materiales. En la variante con asiento metálico, la válvula GEMÜ R90 admite temperaturas altas de hasta 400 °C.

  • Apta para temperaturas bajas y altas
  • Longitud normalizada según DIN EN 558, serie 49
  • Disponible opcionalmente desengrasada y libre de aceite
  • Una guía especial del plato evita que el este se incline y se produzca una fuerte inestabilidad
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12, índice de fuga A y G
  • Temperatura del fluido:-196 hasta 400 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 300
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
  • Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • :1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex
  • :1.4571, acero | 2.4610
  • Conformidades:ATEX | DVGW para agua potable | EAC | FDA | KTW

Novedades del producto

08.10.2020

Válvulas antirretorno GEMÜ para altas y bajas temperaturas