La GEMÜ R91 es una válvula antirretorno de doble disco de metal con unión por brida y longitud normalizada según DIN EN 558-1. El cuerpo, los discos y las juntas están disponibles en diferentes materiales. En la variante con asiento metálico, la válvula GEMÜ R91 admite temperaturas altas de hasta 300 °C.
- Apta para temperaturas bajas y altas
- Longitud normalizada según DIN EN 558-1, serie 16
- Disponible opcionalmente desengrasada y libre de aceite
- Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12, índice de fuga A y G
- Temperatura del fluido:-200 hasta 300 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
- Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-15
- Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, acero
- Conformidades:EAC | WRAS
- Material del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular