La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 343 dispone de un actuador de eje hueco y se acciona eléctricamente. El actuador de eje hueco eSyDrive puede operarse como actuador todo/nada o como actuador con controlador de proceso o como posicionador. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie.
- Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales
- Potencia y velocidad ajustables
- Amplias posibilidades de diagnóstico
- Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web
- Indicador óptico de posición integrado, así como indicador LED de larga distancia
- De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC
Vídeo sobre el producto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
576 Vistas
En línea desde 14.12.2021