GEMÜ 354

Válvula de globo multivía accionada neumáticamente

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 354 dispone de un actuador de pistón de plástico robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Para el fluido de pilotaje hay una conexión que puede rotarse 360°. El plato de la válvula cierra por ambos lados y está conectado al actuador mediante un eje de la válvula. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.

  • Adaptación sencilla para su uso como válvula de regulación
  • Junta del asiento de PTFE o PTFE/fibra de vidrio
  • Las partes que entran en contacto con el fluido de trabajo se pueden adaptar para cada aplicación
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
  • Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: CC499K, material de fundición roja
  • Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades: ATEX | EAC | Oxígeno

Accesorios apropiados