- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP65
- Conformidades:FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004
Novedades del producto
02.03.2022
Nueva variedad de actuadores motorizados GEMÜ eSyLite