La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 530 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. El husillo de la válvula se cierra herméticamente mediante una empaquetadura para prensaestopas autoajustable; de esta forma, incluso tras periodos de servicio prolongados, el cierre hermético del husillo es fiable y exige poco mantenimiento. Además, el anillo rascador situado delante de la empaquetadura para prensaestopas evita que el cierre se ensucie o se dañe.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Actuador de acero inoxidable resistente a condiciones ambientales agresivas
- Opcionalmente con válvula de purga rápida para evitar que penetren fluidos del entorno
- Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
2826 Vistas
En línea desde 16.09.2015