La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 533 se acciona con un motor eléctrico. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.
- De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
- Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
- Parametrizable mediante IO-Link
- Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004