La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 536 dispone de un actuador de membrana robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula es muy adecuada para utilizarla como válvula de regulación. El cierre en el asiento de válvula se efectúa mediante un plato que está fijado en el husillo de la válvula de un modo que puede moverse. El husillo de la válvula se cierra herméticamente mediante una empaquetadura para prensaestopas autoajustable; de esta forma, incluso tras periodos de servicio prolongados, el cierre hermético del husillo es fiable y exige poco mantenimiento. Además, el anillo rascador situado delante de la empaquetadura para prensaestopas evita que el cierre se ensucie o se dañe.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Corona de regulación guiada y actuador con diafragma de control para una regulación precisa
- Valores de flujo de hasta 380 m³/h
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Variantes para temperaturas superiores bajo petición
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 32 hasta 150
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
2755 Vistas
En línea desde 16.09.2015